Publier vos produits
Cycle Dock
Cycle Dock
Cycle Dock
Cycle Dock
    Dero

    Cycle Dock

    Traduit par Google,
    Forme et fonction

    Le Dero Cycle Dock ™ est un porte-vélos solide en acier plaqué découpé au laser, offrant une haute sécurité agréable à l'œil. Avec des arrêts de roue sans prétention à sa base, le Cycle Dock ™ offre trois points de contact pour une stabilité supplémentaire du vélo, tandis que le large espacement entre ses deux bras réduit les conflits de guidon lors du stationnement de deux vélos.

    Stationne 2 vélos.

    Spécification
    • Materials: 5/8" steel plate

      Finish Options: Powder coat

      Mount Options: Surface mount

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dero-cycle-dock
    • Famille de produitsBicycle Racks
    • Groupe de produitsBike Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)31.5
    • Largeur (pouces)16
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Asie
    Australie
    Canada
    Chili
    Hongrie
    Hong Kong
    Nouvelle-Zélande
    États-Unis
    Colombie
    Islande
    Israël
    Mexique
    Norvège
    Qatar
    Pays-Bas
    Singapour
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (9)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (6)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (6)