Publier vos produits
Dero Decker
Dero Decker
Dero Decker
Dero Decker
    Dero

    Dero Decker

    Traduit par Google,
    Le prochain niveau de stationnement

    Le Dero Decker fait passer le stationnement des vélos au niveau supérieur - littéralement. En empilant les vélos sur un système à deux niveaux, la capacité double. Contrairement à d'autres systèmes à deux niveaux, nos plateaux supérieurs d'assistance au levage glissent vers le bas à quelques centimètres du sol, ne nécessitant ainsi qu'un soulèvement minimal du vélo dans le plateau.

    Le Dero Decker est doté d'un levier de verrouillage de sécurité des roues avant et d'amortisseurs de plateaux pour permettre un abaissement sûr des plateaux supérieurs. Les plateaux de chargement verticaux réduisent également l'espace d'allée requis, donnant au Dero Decker la plus petite empreinte sur le marché.

    Spécification
    • Materials:

      • Uprights: 4” 11g square tube
      • Upright base: 1/4” plate 
      • Cantilevers: 11g plate 
      • Cantilever base: 1/4” plate
      • Trays: 11g plate

      Finishes: Hot dipped galvanized or powder coat

      Surface mount only

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dero-decker
    • Famille de produitsBicycle Racks
    • Groupe de produitsBike Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Asie
    Australie
    Canada
    Chili
    Hongrie
    Hong Kong
    Nouvelle-Zélande
    États-Unis
    Colombie
    Islande
    Israël
    Mexique
    Norvège
    Qatar
    Pays-Bas
    Singapour
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (9)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (6)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (6)