Publier vos produits
Dero Duplex
Dero Duplex
Dero Duplex
Dero Duplex
    Dero

    Dero Duplex

    3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Le prochain niveau de stationnement

    Le Dero Duplex double la capacité de votre parking à vélos avec un stockage sécurisé, efficace et ordonné. Sa conception en quinconce signifie que les vélos entrent et sortent facilement sans s'emmêler. Des plateaux robustes avec des côtés hauts empêchent les vélos de glisser lors du chargement ou du déchargement et rendent également le Duplex compatible avec la plupart des antivols en U standard.

    Debout avec les vélos !

    Spécification
    • Materials:

      • Main frame tube: 2" 11g square tube
      • Connector plates: 1/4” plate
      • Bike trays: 11g plate

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dero-duplex
    • Famille de produitsBicycle Racks
    • Groupe de produitsBike Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Asie
    Australie
    Canada
    Chili
    Hongrie
    Hong Kong
    Nouvelle-Zélande
    États-Unis
    Colombie
    Islande
    Israël
    Mexique
    Norvège
    Qatar
    Pays-Bas
    Singapour
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (9)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (6)