Publier vos produits
Hi Roller
Hi Roller
Hi Roller
Hi Roller
    Dero

    Hi Roller

    Traduit par Google,
    Soutenez vos vélos

    Le Hi Roller apporte une touche unique à un design familier. En ajoutant un coude supplémentaire à un rack de style roulant, le Hi Roller offre un degré de support de vélo beaucoup plus élevé que son homologue purement vertical. Le Hi Roller peut être commandé pour une installation dans le sol ou sur pied. Ce support utilise une construction en tube épais et permet de sécuriser l'une des roues et le cadre à l'aide d'un antivol en U.

    Juste votre taille

    Le Hi Roller est disponible en différentes longueurs pour répondre aux besoins de capacité de votre vélo.

    Spécification
    • Materials: 2.375” OD Schedule 40 Steel Pipe

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount or in-ground

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dero-hi-roller
    • Famille de produitsBicycle Racks
    • Groupe de produitsBike Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Asie
    Australie
    Canada
    Chili
    Hongrie
    Hong Kong
    Nouvelle-Zélande
    États-Unis
    Colombie
    Islande
    Israël
    Mexique
    Norvège
    Qatar
    Pays-Bas
    Singapour
    Royaume-Uni
    Suède