Publier vos produits
Hoop Rack
Hoop Rack
Hoop Rack
Hoop Rack
Hoop Rack
    Dero

    Hoop Rack

    Traduit par Google,
    Sécurité simplifiée

    Le Hoop Rack est une conception éprouvée qui offre une haute sécurité et un stationnement facile des vélos. Le Hoop Rack utilise une construction en tuyau épais et le rayon complet du coude fait du Hoop un porte-vélos attrayant et fonctionnel. Ce porte-vélos peut également être placé sur des rails pour la mobilité et est populaire dans les corrals de vélos.

    Stationne deux vélos.

    Spécification
    • Materials: 1.5” schedule 40 pipe (1.9” OD)

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount options: Surface mount, in-ground or rail mount

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dero-hoop-rack
    • Famille de produitsBicycle Racks
    • Groupe de produitsBike Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)35
    • Largeur (pouces)24
    • Profondeur (pouces)2
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Asie
    Australie
    Canada
    Chili
    Hongrie
    Hong Kong
    Nouvelle-Zélande
    États-Unis
    Colombie
    Islande
    Israël
    Mexique
    Norvège
    Qatar
    Pays-Bas
    Singapour
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (9)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (6)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (6)