Publier vos produits
Hoop Rack Heavy Duty
Hoop Rack Heavy Duty
Hoop Rack Heavy Duty
Hoop Rack Heavy Duty
    Dero

    Hoop Rack Heavy Duty

    Traduit par Google,
    Sécurité renforcée

    Pour plus de sécurité et de tranquillité d'esprit, le Heavy Duty Hoop Rack utilise un tuyau plus grand et plus épais que notre Hoop Rack standard. Le Heavy Duty Hoop répond aux directives APBP pour la compatibilité U-lock et deux points de support pour le vélo.

    Spécification
    • Materials: 2” schedule 40 pipe (2.375” OD)

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount, in-ground or rail mount

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dero-hoop-rack-heavy
    • Famille de produitsBicycle Racks
    • Groupe de produitsBike Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)35
    • Largeur (pouces)22.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Asie
    Australie
    Canada
    Chili
    Hongrie
    Hong Kong
    Nouvelle-Zélande
    États-Unis
    Colombie
    Islande
    Israël
    Mexique
    Norvège
    Qatar
    Pays-Bas
    Singapour
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (9)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (6)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (6)