Publier vos produits
Veloport
Veloport
Veloport
Veloport
Veloport
    Dero

    Veloport

    Traduit par Google,

    Les lignes gracieuses et la conception moderne découpée au laser permettent au Veloport™ de se démarquer tout en offrant la sécurité et la durabilité dont vous avez besoin pour votre stationnement à vélo à long terme. Chaque baie de ce casier à vélos modulaire tout en métal gare un vélo sur un plateau verrouillable qui aide à guider le vélo dans le port.

    Spécification
    • Materials:

      • Frame: 2” x 14g square tube
      • Back and side panels: 18g plate
      • Door: 12g aluminum plate 

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat
    Spécifications techniques
    • Réference unique.veloport
    • Famille de produitsBicycle Racks
    • Groupe de produitsLockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code Uniclass 2015SL_90_10_77
    • Description de l'Uniclass 2015Shelters
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 13
    • Titre OmniClassBicycle Shelters

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Asie
    Australie
    Canada
    Chili
    Hongrie
    Hong Kong
    Nouvelle-Zélande
    États-Unis
    Colombie
    Islande
    Israël
    Mexique
    Norvège
    Qatar
    Pays-Bas
    Singapour
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (9)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (6)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (6)