Publier vos produits
Detex Electrified Keyed Removable Mullions
Detex

Detex Electrified Keyed Removable Mullions

Traduit par Google,

Les meneaux amovibles à clé électrifiée Detex sont très durables et économiques, conçus pour être utilisés avec les dispositifs de sortie à clé sur les portes standard et coupe-feu. La conception unique de la tête de verrouillage permet de retirer le meneau en quelques secondes d'un seul tour de clé, puis de le remettre en place sans clé.

Spécification
  • Features

    • Mullion can be removed in seconds with one key turn, and easily snaps back into place without needing the key
    • Cylinder located inside the building to prevent tampering
    • Easy retrofit application
    • Small profile base plate prevents interference when moving objects through doorway
    • Easily adapted to any double door application
Spécifications techniques
  • Réference unique.detex-electrified-keyed-removable-mullions
  • Famille de produitsMullions
  • Groupe de produitsKeyed Removable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Code Uniclass 2015Ss_25_38_20_20
  • Description de l'Uniclass 2015Door hardware systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numéro OmniClass23-17 19 11
  • Titre OmniClassHardware for Doors