Publier vos produits
Detex Hurricane-Rated Removable Mullions
Detex

Detex Hurricane-Rated Removable Mullions

Traduit par Google,

Les meneaux amovibles Detex sont des meneaux robustes et amovibles, conçus pour être utilisés avec les dispositifs de sortie de secours sur les portes doubles à usage intensif. Leur conception permet de retirer le meneau. Le retrait des vis de fixation supérieures permet de pivoter le tube et la fixation hors du cadre. Homologués pour les installations en cas d'ouragan (préciser H90R).

Spécification
  • Features

    • Mullion can be removed in minutes by removing 6 easily accessible screws
    • Cylinder located inside the building to prevent tampering
    • Easy retrofit application
    • Small profile base plate prevents interference when moving objects through doorway
    • Easily adapted to any double door application
Spécifications techniques
  • Réference unique.detex-hurricane-rated-removable-mullion
  • Famille de produitsMullions
  • Groupe de produitsRemovable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Code Uniclass 2015Ss_25_38_20_20
  • Description de l'Uniclass 2015Door hardware systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numéro OmniClass23-17 19 11
  • Titre OmniClassHardware for Doors