Publier vos produits
Detex V50xNS Narrow Stile Surface Vertical Rod Exit Device
Detex

Detex V50xNS Narrow Stile Surface Vertical Rod Exit Device

Traduit par Google,

Le dispositif de sortie de secours à tige haute et basse pour montants étroits de la série V50xNS est un dispositif anti-panique et anti-incendie économique, destiné aux portes doubles à montants étroits sans meneau. Sa plaque de montage brevetée et son système de localisation de gâche garantissent une installation simple et précise pour un dispositif anti-panique économique.

Spécification
  • Features

    • Heavy-duty ribbed aluminum rail extrusion
    • Stainless steel 3/4″ deadlocking, top latch bolt
    • Fast and easy installation saves time and money
    • Outside trims are easily changed or rekeyed without removing device from door
    • Angled end cap deflects damage away from device
    • Withstands over 1400 pounds of static pull force for greater security
Spécifications techniques
  • Réference unique.detex-v50xns-narrow-stile-surface-vertical-rod-exit-device
  • Famille de produitsValue Series
  • Groupe de produitsSurface Vertical Rod Exit Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_63
  • Description de l'Uniclass 2015Panic exit devices
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 29 13
  • Titre OmniClassDoor Emergency Exit Panic Bars