Publier vos produits
Detex V51xNS Surface Vertical Rod Exit Device – Top Rod Only
Detex

Detex V51xNS Surface Vertical Rod Exit Device – Top Rod Only

Traduit par Google,

Le dispositif de sortie de secours à tige supérieure seule pour montants étroits de la série V51xNS est un dispositif anti-panique et anti-incendie économique, destiné aux portes doubles à montants étroits sans meneau. La plaque de montage brevetée et le système de localisation de gâche garantissent une installation simple et précise pour un dispositif anti-panique économique.

Spécification
  • Features

    • Heavy-duty ribbed aluminum rail extrusion
    • Stainless steel 3/4″ deadlocking, top latch bolt
    • Fast and easy installation saves time and money
    • Outside trims are easily changed or rekeyed without removing device from door
    • Angled end cap deflects damage away from device
Spécifications techniques
  • Réference unique.detex-v51xns-surface-vertical-rod-exit-device-top-rod-only
  • Famille de produitsValue Series
  • Groupe de produitsSurface Vertical Rod Exit Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_63
  • Description de l'Uniclass 2015Panic exit devices
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 29 13
  • Titre OmniClassDoor Emergency Exit Panic Bars