Publier vos produits
DSI ES8300 Optical Turnstile with Barrier Arm
Detex

DSI ES8300 Optical Turnstile with Barrier Arm

Traduit par Google,

Conçus pour les halls d'entrée d'immeubles où sécurité renforcée, débit élevé et esthétique intérieure sont des priorités, les tourniquets optiques avec barrière offrent une barrière visuelle et psychologique qui indique aux piétons qu'une autorisation est requise pour accéder à la zone sécurisée. Ces unités surveillent un flux de circulation élevé, jusqu'à 30 personnes par minute et par voie, tandis que des capteurs optiques et des barrières garantissent l'entrée d'une seule personne par carte d'identité autorisée présentée.

Spécification
  • Features

    • Detects and deters tailgating
    • Emergency egress operating mode
    • Arms/gates open in the direction of travel
    • Customizable to fit building decor
Spécifications techniques
  • Réference unique.dsi-es8300-optical-turnstile-with-barrier-arm
  • Famille de produitsTurnstiles
  • Groupe de produitsOptical Turnstiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23
  • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis