Publier vos produits
Basic Canopy

Basic Canopy

Traduit par Google,

L'auvent Basic offre une solution simple et fiable pour abriter le matériel et les personnes. Conçu pour être durable et polyvalent, il est doté de poteaux en acier de calibre 11, d'un profilé de calibre 14 et de composants de réception, offrant une structure légère et robuste. Disponible en configurations à 4, 6 et 8 poteaux, cet auvent s'adapte à différents besoins et espaces. Choisissez entre deux styles de toit : simple pente ou toit en pente, pour répondre au mieux à vos besoins. Sa conception simple garantit des frais de transport réduits et une installation facile. Chaque auvent est livré complet, comprenant poteaux, charpente, toiture, gouttières, descentes pluviales, fixations, cages d'armature et instructions de montage détaillées. Les options de personnalisation incluent différentes tailles, couleurs de toiture et de garniture, ainsi que différentes finitions pour les poteaux et la charpente.

Spécification
  • Width

    8, 9, 10, 11, 12

    Length

    8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

    Finish

    Galvanized

Spécifications techniques
  • Réference unique.basic-canopy
  • Famille de produitsCanopies
  • Groupe de produitsBasic Canopy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
  • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
  • Description de l'Uniclass 2015Canopy systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies
  • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 11
  • Titre OmniClassSolid Canopies