Publier vos produits
DSI ES880 Invisigate™ Turnstile
Detex

DSI ES880 Invisigate™ Turnstile

Traduit par Google,

Lorsqu'une sécurité renforcée est requise dans les zones à forte fréquentation, les tourniquets ES880 Invisigate™ offrent une solution optimale avec un design moderne et attrayant. Invisigate associe des barrières vitrées pleine hauteur à un tourniquet optique, garantissant un accès contrôlé et un débit élevé. La personnalisation est disponible avec les mêmes options que les autres tourniquets DSI, offrant la flexibilité nécessaire aux conceptions d'installation uniques.

Spécification
  • Features

    • Detects tailgating
    • High throughput easy entry or exit for authorized personnel
    • Field configurable for card-in/card-out/free-exit operation with no programming necessary
    • ADA compatible
Spécifications techniques
  • Réference unique.dsi-es880-invisigate-turnstile
  • Famille de produitsTurnstiles
  • Groupe de produitsOptical Turnstiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23
  • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis