Publier vos produits
Série VLD - Moteurs de verrouillage linéaireses

Série VLD - Moteurs de verrouillage linéaireses

Caractéristiques

- Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système Euro‑Désenfumage D+H selon la norme EN 12101‑2, ainsi que pour la ventilation journalière
- Moteur équipé d’un système électronique commandé par microprocesseur pour la communication et la commande séquentielle de moteurs de fenêtre BSY+ raccordés pour l’ouverture de fenêtre
- Commande possible de 6 moteurs VLD‑BSY+ maximum sur une même fenêtre
- Pour l’actionnement de ferrures coulissantes de verrouillage standard
- Signal VP du moteur d’ouverture BSY+ raccordé activé
- Déverrouillage d’urgence manuel possible
- Sens de verrouillage du moteur réglable
- Protection accrue contre les effractions

Spécification
  • Données techniques (selon la version)

    Alimentation: 24 V DC / ±20 % / 1 A
    Durée de mise en marche: 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)
    Force de verrouillage: 500 N / 600 N
    Effort de décollage: 1000 N *
    Durée de vie: > 10000 cycles / > 20000 cycles
    Course: 38 mm
    Vitesse de marche OUVERT: 3,3 mm/s
    Vitesse de marche OUVERT - désenfumage: 4,2 mm/s / > 4 mm/s
    Vitesse de marche FERMÉ: 3,3 mm/s
    Type de protection: IP50 / IP40 (IP42 avec joint)
    Niveau de pression acoustique de émission: LpA ≤ 70 dB(A) / LpA ≤ 45 dB(A)
    Plage de températures: -15 °C (-5 °C **) … +75 °C
    Boîtier: Acier inoxydable V2A
    Raccordement: Câble en silicone de 2,5 m

    * Effort de décollage en position de déverrouillage, ** selon VdS 2580

Spécifications techniques
  • Réference unique.vld_series
  • Famille de produitsDrives
  • Groupe de produitsSpecial drives
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-10-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)25
  • Largeur (mm)493
  • Profondeur (mm)25
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)1.2
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre
  • Classification IFCActionneur
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716