Publier vos produits
B-LIGHT - Hinged acoustic door with concealed hinges
B-LIGHT - Hinged acoustic door with concealed hinges
B-LIGHT - Hinged acoustic door with concealed hinges
    Dierre

    B-LIGHT - Hinged acoustic door with concealed hinges

    Traduit par Google,
    La collection Bi-Light présente dans une touche moderne les lignes classiques des portes traditionnelles à double pantographe carré plat. Une enseigne bienveillante qui se combine parfaitement avec les nouvelles finitions d'ameublement tendances, offrant des surfaces douces et des reflets chaleureux. Il se distingue de la collection Light simplement par son pantographe qui dans ce cas est à double marche, alors que dans les modèles Light il est simple. La porte est alvéolée d'une épaisseur de 44 mm. La porte est équipée de 3 charnières de type Anuba et elle est équipée de cache-charnières en chrome satiné. La porte est dotée d'une serrure moyenne avec un carré de 8 mm et une finition chromée satinée. La charpente est en panneaux lattés et les architraves sont en contreplaqué de 6,5 cm avec des ailettes télescopiques de 2 cm. Il est également disponible en versions ignifuges pour les hôtels. L'isolation acoustique est de plus en plus importante, car elle contribue de manière significative au confort d'un logement, notamment dans le cas d'appartements situés au sein de grands appartements. La grande nouveauté est la certification acoustique sur presque tous les modèles de portes intérieures Dierre. Celles des lignes Modern sont toutes disponibles en différentes classes d'isolation acoustique : à partir de 29 dB avec charnières visibles pour aller jusqu'à 30 dB avec charnières cachées, jusqu'à 32 dB pour portes avec remplissage en panneaux de particules perforés, pour atteindre 36 dB avec utilisation d'isolants spéciaux. feutres en fibre recyclée.
    Spécification
    • Dimensions L 600-650-700-750-800-850-900 mm H 2000-2100 mm Wall thickness 80-100 mm Min/max height 1700 – 2500 mm Min/max width 580 – 1040 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.B-LIGHT-Hinged-acoustic-door-with-concealed-hinges
    • Famille de produitsInternal doors
    • Groupe de produitsB-Light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
    • Classification IFCPorte

    Disponibilité de la région

    L'Europe