Publier vos produits
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
    Dierre

    D180 - Safety door with concealed hinges

    4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Porte d'entrée blindée coplanaire au dormant avec charnières invisibles, ouverture à 180° et double feuillure. Année de production 2023 D180, la porte blindée au design minimaliste et aux performances élevées, avec une ouverture totale à 180°, naît lorsque l'innovation s'ouvre à l'élégance. Parfaitement intégré dans n'importe quel environnement, D180 intègre la technologie des charnières invisibles Dierre, qui ne se révèlent que lorsque le vantail est complètement ouvert, pour laisser place à l'esthétique sophistiquée d'une solution affleurante avec le cadre à l'intérieur de la maison. Des caractéristiques acoustiques, thermiques et de sécurité élevées garantissent protection et intimité. Le D180 est disponible en 3 versions. D180 1, serrure à cylindre ; D180 Serrure à 8 cylindres doubles avec cylindre de service ; D180 Hibry 4.0 avec serrure à gestion motorisée et manuelle. L'ouverture de la porte, à l'exclusion du loquet, se fait automatiquement par simple présentation de la clé/carte à la rosace ou (uniquement du côté intérieur) par simple pression sur l'écran tactile. L'électronique sur le cadre est capable de recevoir et d'envoyer des signaux via câble, pour l'ouverture ou la fermeture de la porte à partir de boutons, de claviers et de lecteurs de transpondeur, ainsi que pour l'état de la porte (ouverte/fermée) et l'état de la serrure (pênes rentrés/pênes dormants sortis) à la maison. équipement d'automatisation. La fermeture de la porte peut être réglée en mode automatique ou semi-automatique. Il est toujours possible d'ouvrir ou de fermer la porte mécaniquement à travers le cylindre, en utilisant la clé du côté extérieur et le côté intérieur avec le bouton.
    Spécification
    • HANDLES D180 also, as all Dierre doors, interprets the concept of security door with great care to formal expression and the most ample freedom of customization. The standard handle is New Creta in bronze or silver, which in its simple elegance represents Dierre’s hallmark products and distinguishes D180 from other armored doors. Modern and essential Amsterdam and Dallas are added as extras. The door is characterized by a protective clip fairing in dark brown plastic-coated steel on the 4 sides of the leaf, by balloon-shaped perimeter seals, by a wide-angle peephole with a 200-degree field of vision, by a HOOK-type closing diverter , by an upper telescopic closing rod with steel terminal with a diameter of 18 mm, by 4 fixed D180 bolts on the hinge side, by a SPECIAL automatic adjustable draft excluder mobile lower threshold and by 2 patented concealed hinges model D180 adjustable on 3 axes which connect it to the frame and allow: - opening up to 180 degrees - the double beat - the coplanarity of the door and frame The D180 door, as standard, achieves Class 3 anti-burglary protection with thermal insulation of 1.3W/m2K and noise reduction of 38dB; by adding pluses, thermal performance can be improved, reaching a value of 1W/m2K and a noise reduction of 42dB.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D180Safetydoorwithconcealedhinges
    • Famille de produitsSafety doors
    • Groupe de produitsD180
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte