Publier vos produits
Bella Cavo™ Horizontal Cable Railing

Bella Cavo™ Horizontal Cable Railing

Traduit par Google,

Le système de garde-corps à câbles horizontaux Bella Cavo est une solution polyvalente et élégante pour sublimer vos espaces extérieurs. Disponible en version à une ou deux lisses, ce garde-corps offre un design épuré et moderne, tout en garantissant la sécurité et la robustesse nécessaires à toute terrasse, balcon ou patio. Fabriqué en aluminium résistant à la corrosion et doté de câbles en acier inoxydable de haute qualité, le garde-corps Bella Cavo est conçu pour une performance durable, quelles que soient les conditions climatiques.

Conçue pour une installation facile et un entretien minimal, la balustrade à câbles horizontaux Bella Cavo est idéale pour les propriétaires souhaitant profiter pleinement de leur extérieur. Le système à une lisse (C90) présente un design minimaliste avec une lisse supérieure uniquement, tandis que le système à deux lisses (C91) comprend une lisse supérieure et une lisse inférieure pour un soutien accru et une esthétique plus affirmée. Avec ses lignes épurées et son allure minimaliste, cette balustrade à câbles apporte une sensation d'espace et de luminosité à votre terrasse, constituant ainsi un atout à la fois esthétique et pratique pour toute maison.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

  • Disponible en versions à un rail (C90) et à deux rails (C91) pour une plus grande flexibilité de conception
  • Un design élégant et moderne qui maximise la vue sur l'extérieur
  • Poteaux de garde-corps en aluminium durable et câble en acier inoxydable pour une performance durable
  • Les matériaux nécessitant peu d'entretien résistent à la corrosion et aux intempéries.
  • Idéal pour les terrasses, patios, balcons et espaces extérieurs dans les environnements résidentiels ou commerciaux
  • Composants de garde-corps à câbles faciles à installer et conçus pour une intégration parfaite.
  • Une solution polyvalente qui s'harmonise avec une variété de styles architecturaux.
  • Garantie limitée à vie
Spécification
  • Railing Heights:36", 42"
    Straight Section Lengths:4', 6', 8'
    Stair Rail Lengths:4', 6', 8'
    Top Rail:1-3/4”W (.090”) x 1-3/8”H (.280”)
    Bottom Rail:1-3/4"W (.090") x 1-1/4"H (.120") Bella Cavo (C91) only
    Cable:1/8" Stainless Steel (316 Marine Grade)
    Cable Spacing:3” Center to Center
Spécifications techniques
  • Réference unique.Bella-Cavo-Horizontal-Cable-Railing
  • Famille de produitsRailing
  • Groupe de produitsCable Railing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
  • Classification IFCGarde-Corps
  • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
  • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Titre OmniClassRailing