Publier vos produits
Square Fluted Composite Porch Columns
Square Fluted Composite Porch Columns
Square Fluted Composite Porch Columns

    Square Fluted Composite Porch Columns

    Traduit par Google,

    La gamme de colonnes de porche composite carré DSI élimine les heures de travail associées aux colonnes construites sur site tout en ajoutant des lignes nettes et épurées et une esthétique architecturale. Nos colonnes de porche carrées sont disponibles en panneaux lisses, cannelés, surélevés, en panneau encastré et dans notre conception unique de piédestal à panneau encastré. Les chapiteaux et les bases apportent une touche finale à votre colonne en fibre de verre DSI. L'ensemble standard de chapiteau et de base pour les colonnes composites carrées DSI est de style toscan. Le capital est fabriqué à partir de polyuréthane. Contrairement à d'autres fabricants de colonnes composites, DSI propose une base composite fabriquée à partir du même matériau que la colonne pour protéger à la fois la base et la colonne des bosses et autres dommages. Nous proposons également une base composite de style Alto pour les besoins de votre projet. Les chapiteaux Snug-Fit de DSI sont conçus pour nos tailles les plus populaires et utilisent un procédé breveté. La capitale de style toscan est en polyuréthane avec un anneau en mousse pour un ajustement parfait. Pas besoin de sortir et d'acheter une tige d'appui pour combler l'écart qui peut parfois se produire entre l'arbre de la colonne et le chapiteau. Le Snug-Fit Capital ne nécessite aucun trou pilote.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.square-fluted-composite-columns
    • Famille de produitsPorch Columns
    • Groupe de produitsComposite and Fiberglass Columns
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Colonnes
    • Classification IFCColonne
    • Nom UNSPSCColumns
    • Code UNSPSC30161902
    • Code Uniclass 2015EF_20_30
    • Description de l'Uniclass 2015Columns
    • Numéro OmniClass23-13 35 11 13 11
    • Titre OmniClassColumns