Publier vos produits
Sliding Door Operator DAS107PLUS
Sliding Door Operator DAS107PLUS
Sliding Door Operator DAS107PLUS
    Ditec
    Archivé

    Sliding Door Operator DAS107PLUS

    Ditec DAS107PLUS is the new sliding door operating system that meets all

    the requirements for commercial doors up to 160 kg. Designed for quick and

    easy installation, it is the ideal solution for entrance-automation systems professionals

    looking for simplicity in warehouse management and easy

    maintenance.

    With its neutral and pleasant aesthetics, Ditec DAS107PLUS meets the demands

    of modern buildings. The convenient assembly kit contains all the necessary

    components for mounting the operating system, including door holder and

    fixing plates for commercial frames.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dit-das107p
    • Famille de produitsAutomatic Doors
    • Groupe de produitsby Ditec
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)3300
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_75_30_23_05
    • Description de l'Uniclass 2015Automatic sliding door operators
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors