Publier vos produits
BED CURB
DITON

BED CURB

Traduit par Google,
La bordure de jardin représente à la fois une solution paysagère intéressante et une frontière bien agencée entre le pavage et le gazon. Il est particulièrement utile lors de la tonte de la pelouse. Une bordure en béton à côté d'un parterre de fleurs sera grandement appréciée par tout jardinier.
Spécifications techniques
  • Réference unique.bed_curb
  • Famille de produitsCurbs
  • Groupe de produitsBed curb
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)27
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCPaving blocks
  • Code UNSPSC30171701