Publier vos produits
BLANK
DITON

BLANK

Traduit par Google,
SLOT DRAIN CHANNEL SETUP est utilisé pour évacuer l'eau des surfaces durables telles que les trottoirs, les allées et les aires de stationnement. Ce type de drain à fente est destiné aux zones à fort et faible trafic, y compris les applications personnelles. Le diamètre intérieur de 100 mm du caniveau est tout à fait suffisant pour tout drainage des eaux pluviales de la surface durable donnée. La technologie de fabrication est unique; l'ensemble du drain à fente est produit par une machine vibropress. Grâce à cela, nous pouvons baisser notre prix de manière significative, contrairement aux produits concurrents.
Spécifications techniques
  • Réference unique.blank
  • Famille de produitsSewerage program
  • Groupe de produitsSlotted gutters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)6
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCSegment de tuyauterie
  • Nom UNSPSCRain gutters and accessories
  • Code UNSPSC301517