Publier vos produits
CUBE
DITON

CUBE

Traduit par Google,
Envie de lignes fortes et précises ? Alors les carreaux d'extérieur KOSTKA sont le bon choix. Son aspect parfaitement rectangulaire forme un trottoir idéal ou de petites passerelles. Grâce à sa forme uniforme, il peut très bien être combiné avec d'autres revêtements extérieurs en béton DITON, comme par exemple avec notre gamme de produits Parketa.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cube
  • Famille de produitsPavement
  • Groupe de produitsCUBE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
  • Classification IFCTexture
  • Nom UNSPSCPaving blocks
  • Code UNSPSC30171701