Publier vos produits
DITON RETRO
DITON

DITON RETRO

Traduit par Google,
Un nom plutôt approprié appartient à notre gamme de produits RETRO en béton. Sa surface est volontairement blasée. Il existe deux procédures de production des tuiles rétro ; le jading ne commence pas tant que le produit n'a pas atteint la deuxième phase. Grâce à son aspect antique et historique, il complète très bien les objets historiques et permet de prononcer l'histoire de n'importe quel lieu. Lors de la mise en œuvre de ce carrelage par des logements modernes, il accentue le charme de la maison et attire l'attention de tout visiteur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.diton_retro
  • Famille de produitsPavement
  • Groupe de produitsRETRO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)140
  • Profondeur (mm)140
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
  • Classification IFCTexture
  • Nom UNSPSCPaving blocks
  • Code UNSPSC30171701