Publier vos produits
PALISADE CURB
DITON

PALISADE CURB

Traduit par Google,
DITON propose plus que de simples bordures en terrasse, nous proposons également des bordures comme alternative aux bordures conventionnelles, qui servent parfaitement de frontière entre les surfaces solides et les surfaces en gazon. Ils ont des caractéristiques exceptionnellement modernes, ce qui les rend plus raffinés que les bordures classiques. Si vous souhaitez avoir une bordure attrayante et jolie dans vos jardins ou parcs, alors c'est ce que vous recherchez.
Spécifications techniques
  • Réference unique.palisade_curb
  • Famille de produitsPalisades
  • Groupe de produitsPalisade curbs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)250
  • Largeur (mm)60
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)13
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCPaving blocks
  • Code UNSPSC30171701