Publier vos produits
PARQUET
DITON

PARQUET

Traduit par Google,
Si l'application pratique ainsi que l'aspect moderne sont ce que vous recherchez dans les dalles en béton, la gamme de produits PARKETA répond à vos exigences. Il a fière allure comme allée de maison ou de jardin ainsi que dans les zones piétonnes et les zones à fort trafic. De plus, les carreaux d'extérieur PARKETA peuvent être trouvés dans divers looks multicolores; grâce à divers mélanges de couleurs et à la texturation DE LUXE, il ne tient qu'à votre imagination de choisir le type de mélange élégant que vous trouvez le plus agréable.
Spécifications techniques
  • Réference unique.parquet
  • Famille de produitsPavement
  • Groupe de produitsPARQUET
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
  • Classification IFCTexture
  • Nom UNSPSCPaving blocks
  • Code UNSPSC30171701