Publier vos produits
PLANK OAK
DITON

PLANK OAK

Traduit par Google,
DITON se concentre sur les produits en béton imitation bois. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Cela signifie que vous pouvez utiliser des planches de béton qui ressemblent à du chêne dans votre jardin ou votre cour sans pouvoir dire qu'il s'agit de béton et non de bois. Cela signifie également que vous n'avez pas à vous soucier de l'entretien et de la durabilité. Ces planches sont uniques car elles fonctionnent comme du béton - elles résistent à tout changement de temps et sont durables. Contrairement au bois, les planches en béton ne nécessitent aucun entretien spécifique, pas même un polissage ou un traitement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.plank_oak
  • Famille de produitsWood Line
  • Groupe de produitsPlanks OAK
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)50
  • Largeur (mm)250
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)29
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
  • Classification IFCTexture
  • Nom UNSPSCPaving blocks
  • Code UNSPSC30171701