Publier vos produits
Divilux Metrica D1 single glass partition wall
Divilux Metrica D1 single glass partition wall
Divilux Metrica D1 single glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica D1 single glass partition wall

    Traduit par Google,
    Système de cloisons composées de vitrages simples continus.
    Spécification
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of full-height vertical modules in single laminated glass with 10/12mm (55.1/ 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MetricaD1-single_glass_partition
    • Famille de produitsFrameless Metrica
    • Groupe de produitsMetrica D1
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-04-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3100
    • Profondeur (mm)104
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015EF_25_10
    • Description de l'Uniclass 2015Walls