Publier vos produits
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica D2 double glass partition wall

    Traduit par Google,
    Système de cloisons composées de double vitrage continu.
    Spécification
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of full-height vertical modules in double laminated glass with 10+10mm (55.1) or 12+12 mm (66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MetricaD2-double_glass_partition
    • Famille de produitsFrameless Metrica
    • Groupe de produitsMetrica D2
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-04-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3100
    • Profondeur (mm)104
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015EF_25_10
    • Description de l'Uniclass 2015Walls