Publier vos produits
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica Solid double panel partition wall

    Traduit par Google,
    Système de cloisons composées de modules à double panneau massif.
    Spécification
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of 19mm solid double chipboard panels coated on both sides with melamine veneer and finished around the perimeter with 1.2mm ABS edging.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MetricaSolid-double_panel_partition
    • Famille de produitsStructural Metrica
    • Groupe de produitsMetrica Solid
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3100
    • Profondeur (mm)104
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015EF_25_10
    • Description de l'Uniclass 2015Walls