Publier vos produits
Divilux Metrica V double glass partition wall
Divilux Metrica V double glass partition wall
Divilux Metrica V double glass partition wall
Divilux Metrica V double glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica V double glass partition wall

    Traduit par Google,
    Système de cloisons composées de modules à double vitrage encadrés.
    Spécification
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of double laminated glass modules of 6mm (33.1) framed in aluminum profile with a visible width of 30mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MetricaV-double_glass_partition
    • Famille de produitsStructural Metrica
    • Groupe de produitsMetrica V
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3100
    • Profondeur (mm)104
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015EF_25_10
    • Description de l'Uniclass 2015Walls