Publier vos produits
Divilux Ritmica D1single glass partition wall
DIVILUX®

Divilux Ritmica D1single glass partition wall

Traduit par Google,
Système de cloisons composées de vitrages simples continus.
Spécification
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of full-height vertical modules in single laminated glass with 10/12mm (55.1/ 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.RitmicaD1-single_glass_partition
  • Famille de produitsRitmica
  • Groupe de produitsRitmica D1
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2025-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3100
  • Profondeur (mm)70
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls