Publier vos produits
Divilux Ritmica Solid double panel partition wall
DIVILUX®

Divilux Ritmica Solid double panel partition wall

Traduit par Google,
Système de cloisons composées de modules à double panneau massif.
Spécification
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of 19mm solid double chipboard panels coated on both sides with melamine veneer and finished around the perimeter with 1.2mm ABS edging.
Spécifications techniques
  • Réference unique.RitmicaSolid-double_panel_partition
  • Famille de produitsRitmica
  • Groupe de produitsRitmica Solid
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2025-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3100
  • Profondeur (mm)70
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls