Publier vos produits
Horn speaker DSP-15EExmNL(T)
DNH

Horn speaker DSP-15EExmNL(T)

Traduit par Google,

La version à longue sortie du DSP-15EExmN(T) est idéale pour les applications nécessitant un niveau de pression acoustique élevé et une directivité accrue. Elle dispose de deux entrées M20 à l'arrière pour un raccordement aisé des câbles et prend en charge le câblage en boucle (entrée/sortie) de série. Ce modèle bénéficie de nombreuses certifications, ce qui le rend utilisable dans la quasi-totalité des pays du monde.

Spécification
  • Material/Color: Anti-static PA / Black

    Mounting: Bracket / Swivel bracket

    Termination: E-chamber / Push terminal

    Weight: 2.8 kg

    IP Rating: IP66 / IP67

    Min/Max amb temp: -50 °C / 60 °C

    Rated power: 25 W

    SPL 1W/1m:: 109 db

    SPL Rated Power: 121 db

    Effective freq. Range: 380 - 7000 Hz

    Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 100° / 30°

    Options: Impedance / Label / Transformers

Spécifications techniques
  • Réference unique.dsp-15eexmnlt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio