Publier vos produits
Toiture en pente avec l'écran de sous-toiture DELTA®-MAXX PLUS (Valeur U = 0.180 W/m²•K)
DÖRKEN

Toiture en pente avec l'écran de sous-toiture DELTA®-MAXX PLUS (Valeur U = 0.180 W/m²•K)

Complexe de toiture inclinée avec bon pouvoir isolant (Valeur U: 0,180 W/m²•K). L'utilisation de l'écran de sous-toiture correspond à une sous-toiture étanche à l'eau au niveau des recouvrements et des perforations de la contre-latte (classe 3) conformément aux Règles de l'Association des Couvreurs allemande et permet un abaissement de la pente standard de la couverture jusqu'à 8°. Cette mesure complémentaire est également conforme à un support de couverture portant et fermé selon les Règles de l'Association des Couvreurs allemande. Protection contre l'humidité selon la norme DIN 4108-3: une justification n'est pas nécessaire Préservation des bois selon la norme DIN 68800-2: une justification n'est pas nécessaire Les données ci-contre correspondent aux caractéristiques réelles des produits. Lors de la définition des objets BIM, le programme respectif pourra nécessiter des adaptations minimales des caractéristiques techniques. Des variations minimales seront donc susceptibles d'apparaître dans le cas de calculs automatiques, ce qui nécessite un contrôle des résultats!
Spécification
  • Toiture inclinée avec écran de sous-toiture DELTA®-MAXX PLUS (Valeur U = 0,180 W/m²•K) Extérieur Tuile pour toit à faible pente (Pente de référence: 22°), env. 50 mm Liteaux et contre-lattes (respectivement 50/30 mm, espacement entre liteaux: env. 33 cm), env. 60 mm DELTA®-SB 60: bande d'étanchéité au clou appliquée entre la contre-latte et l'étanchéité complémentaire simple DELTA®-FOXX PLUS, env. 3 mm DELTA®-MAXX PLUS: écran de sous-toiture perméable à la vapeur et étanche au vent avec bord auto-adhésif intégré (Valeur Sd: env. 0,15 m), env. 0,4 mm Laine minérale 032 (μ=1) / Chevrons, 8/22 cm (e = 68 cm), 220 mm DELTA®-REFLEX: membrane d'étanchéité à l'air / pare-vapeur (Valeur Sd: env. 150 m), env. 0,25 mm Sous-construction, Lattage en bois (24/48 mm) / air, 24 mm Plaque de plâtre (μ=4/10), 12,5 mm Intérieur
Spécifications techniques
  • Réference unique.COM_doerken-pitched-roof-1
  • Famille de produitsConstruction
  • Groupe de produitsPitched roof
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-07
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)370.45
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireLaine de verre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI UniFormat IIB1020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction