Publier vos produits
SOLEAL Next 65 Double action door
SOLEAL Next 65 Double action door
    Domal

    SOLEAL Next 65 Double action door

    Traduit par Google,
    • Module 65 mm à rupture de pont thermique
    • Grande polyvalence : idéal aussi bien pour les immeubles que pour les projets de logements individuels
    • Des lignes droites et sobres pour un aspect épuré avec des vues minimales sur l'aluminium et une jolie finition globale
    • Compatible avec toute la gamme SOLEAL Next
    • Quincaillerie et éléments dissimulés
    • Grandes dimensions jusqu'à 2,3 m de hauteur en 1 ou 2 vantaux
    • Hautes performances thermiques et climatiques
    • Durabilité : 75 % recyclé et 95 % recyclable
    Spécification
    • Diversity of applications :

      • Fixed field
      • Facade integration
      • Reinforced for high traffic
      • Push pull door
      • Swing door
      • Finger protection
      • Anti-bacterial nano-coating on handles
      • Low threshold

      High performance :

      • Thermal performance: Ud up to 1,0 W/m²K, 1-leaf open in, low threshold, glazed, (WxH) 1500 x 2640 mm
      • Air permeability: Class 4
      • Water tightness: Class 6A
      • Wind pressure resistance: Class 2
      • Burglary resistance: RC2, RC3 and PAS24
      • Bullet resistance: FB4 NS

      Large sizes :

      • Height: up to 2,3 meters
      • Glazing thickness: up to 49 mm
      • Infill weight: up to 160 kg

      Sustainability :

      • SOLEAL Next is made in Hydro CIRCAL®, aluminium made with a minimum of 75% recycled end-of-life aluminium.
      • 75% recycled and 95% recyclable
      • PVC-free components
      • Cradle to Cradle®: under certification
      • Dynamic EPD available on TechDesign
    Spécifications techniques
    • Réference unique.soleal-next-65-double-action-door
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes