L'AL 401 est l'opérateur de porte automatique de luxe ultime, conçu pour s'adapter aux extrêmes du contrôle de porte automatique. Son système de suivi unique en acier inoxydable monté sur caoutchouc et son capot robuste offrent le nec plus ultra en matière de longévité du produit, de capacité de charge (400 kg max.) et d'alternatives d'installation. L'opérateur automatique AL 401 est entièrement conforme au NCC (BCA) et est testé selon la norme australienne AS5007, clause 4.4.1.1 de test d'endurance de 1 million de cycles. et la clause 4.4.2 du test de panne d'alimentation principale par une installation accréditée par la NATA.
Disponibilité de la région
| Asie | Océanie | Afrique |
|---|---|---|
Arabie saoudite | Australie | Afrique du Sud |
Bahreïn | Fidji | Égypte |
Chine | Nouvelle-Zélande | Sénégal |
Émirats arabes unis | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Tunisie |
Inde | Vanuatu | |
Indonésie | ||
Jordanie | ||
Koweït | ||
Malaisie | ||
Oman | ||
Qatar | ||
Singapour | ||
Turquie | ||
Vietnam |