Publier vos produits
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E02
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E02
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E02
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E02
    dormakaba

    Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E02

    Traduit par Google,

    Deux gammes de produits

    Les unités de la gamme de produits Argus se composent d'un passage commandé par capteur avec des éléments de porte automatiques en différentes versions. Ils permettent un passage pratique sans contact, même avec des sacs ou des bagages. Les portes se referment immédiatement après le passage de la personne, empêchant tout passage non autorisé. Selon le sens d'ouverture de la porte, les lignes de production HSB ou HSG peuvent être sélectionnées.

    Barrières de détection mi-hauteur Argus HSB

    Les barrières rapides demi-hauteur éprouvées HSB sont équipées de portes battantes et peuvent être configurées individuellement grâce à la large gamme de matériaux et de finitions. Choisissez entre un boîtier en acier inoxydable ou des parois latérales en verre transparent pour correspondre au design de votre zone d'entrée. Deux longueurs différentes d'unité sont également disponibles avec différents capteurs, offrant différents niveaux de sécurité.

    Des versions supplémentaires avec une largeur de passage accrue offrent une solution sans obstacle.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Argus_HSB-E02
    • Famille de produitsEntrance
    • Groupe de produitsSpecial Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1020
    • Largeur (mm)1050
    • Profondeur (mm)1760
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité