Publier vos produits
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04
    dormakaba

    Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04

    Traduit par Google,
    [LISTE] Largeur de passage = 650 mm, largeur totale = 1.070 mm, hauteur de verrouillage 945 mm, longueur de verrouillage = 1.660 mm Éléments de guidage en acier inoxydable AISI 304, Ø 60 mm, avec panneaux en verre de sécurité trempé de 10 mm et acier inoxydable AISI 304 poignée de barre. Système de capteur intégré dans la main courante respective (L = 1660 mm / l = 130 mm / H = 45 mm) Deux vantaux de porte en polycarbonate transparent, bord supérieur 900 mm. Boîtier d'entraînement en acier inoxydable AISI 304. Finition satinée en acier inoxydable. Mouvement assisté par moteur de type 2 ; 2 servomoteurs de positionnement / 2 directions à commande électrique, variateurs intégrés dans le tube tournant. Secteur d'entrée surveillé par un système de capteurs de base de longueur hors tout compacte (surveillance fondamentale d'un seul passage dans les deux sens, niveau de sécurité 1). Dispositif de protection : angle de rotation des vantaux de la barrière surveillé par le même système de capteurs. 2 modes de fonctionnement sont possibles : Position par défaut « fonctionnement jour » ouvert : les vantaux se ferment automatiquement si quelqu'un tente de passer sans autorisation. Position par défaut « fonctionnement nuit » fermé : les vantaux s'ouvrent automatiquement pour les personnes autorisées dans le sens du passage puis se referment après passage. En cas de panne de courant : les vantaux peuvent être déplacés librement ! Les unités de commande et le bloc d'alimentation sont intégrés dans l'unité. Alimentation électrique 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz Chevillé au niveau du sol fini FFL Ne convient pas pour une installation à l'extérieur ! [/LISTE]
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Argus_HSB-E04
    • Famille de produitsEntrance
    • Groupe de produitsSpecial Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1020
    • Largeur (mm)1050
    • Profondeur (mm)2050
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité