Publier vos produits
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E10
dormakaba

Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E10

Traduit par Google,
[LISTE] Largeur passage = 650 mm, largeur totale = 1.050 mm, hauteur verrouillage 1.020 mm, longueur verrouillage = 1.470 mm Corps en acier inoxydable satiné AISI 304. Deux vantaux en polycarbonate transparent, bord supérieur 900 mm. Finition satinée en acier inoxydable. Mouvement assisté par moteur de type 2 ; 2 servomoteurs de positionnement / 2 directions à commande électrique, variateurs intégrés dans le tube tournant. Secteur d'entrée surveillé par un système de capteur simple de faible longueur hors tout (surveillance simple passage unique dans les deux sens, niveau de sécurité 0). Dispositif de protection : l'angle de rotation des vantaux de la porte est contrôlé par le même système de capteurs. mode de fonctionnement : Position par défaut « fonctionnement de nuit » fermé : les vantaux s'ouvrent automatiquement pour les personnes autorisées dans le sens du passage puis se referment après le passage. En cas de panne de courant : les vantaux peuvent être déplacés librement ! Les unités de commande et le bloc d'alimentation sont intégrés dans l'unité. Alimentation 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz Chevillé niveau sol fini FFL. Ne convient pas pour une installation en extérieur ! Adapté aux issues de secours s'il est associé à un bouton poussoir d'urgence et à un équipement d'issue de secours (cf. accessoires généraux). [/LISTE]
Spécifications techniques
  • Réference unique.Argus_HSB-E10
  • Famille de produitsEntrance
  • Groupe de produitsSpecial Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1020
  • Largeur (mm)1050
  • Profondeur (mm)1470
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité