Publier vos produits
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05
    dormakaba

    Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05

    Traduit par Google,
    • Largeur de passage = 650 mm, largeur totale = 1.070 mm, hauteur d'emboîtement 945 mm,
    • longueur de verrouillage = 2.010 mm
    • Éléments de guidage constitués de poteaux rectangulaires en acier inoxydable AISI 304 avec 8 mm
    • panneaux en verre de sécurité trempé et satiné et poignée en acier inoxydable AISI 304.
    • Système de capteurs intégré dans les éléments de guidage. Les capteurs sont couverts par le
    • panneaux de verre satiné et segments transmissibles aux infrarouges.
    • Deux vantaux en polycarbonate transparent, bord supérieur 900 mm.
    • Carter d'entraînement en acier inoxydable AISI 304.
    • Finition satinée en acier inoxydable.
    • Mouvement assisté par moteur de type 2 ; 2 servomoteurs de positionnement / 2 directions électriquement
    • pilotés, entraînements intégrés dans le tube tournant.
    • Secteur d'entrée surveillé par un système de capteurs amélioré dans une longueur hors tout optimisée
    • et l'alignement (augmentation du niveau de surveillance des passages uniques dans les deux sens,
    • niveau de sécurité 2). Protection intégrée contre l'entrée par le bas, identification des
    • chariots, détection d'enfants. Dispositif de protection : l'angle de rotation des vantaux est
    • surveillés par le même système de capteurs.
    • 2 modes de fonctionnement sont possibles :
    • Position par défaut « fonctionnement jour » ouvert : les vantaux se ferment automatiquement si
    • quelqu'un essaie de passer sans autorisation
    • Position par défaut "fonctionnement de nuit" fermé : les vantaux s'ouvrent automatiquement pendant
    • personnes autorisées dans le sens du passage puis refermer après passage
    • En cas de panne de courant : les vantaux peuvent être déplacés librement
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Argus_HSB-S05
    • Famille de produitsEntrance
    • Groupe de produitsSpecial Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)945
    • Largeur (mm)1070
    • Profondeur (mm)2010
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité