Le dormakaba EL 301 combine une plate-forme mécanique éprouvée avec une technologie de nouvelle génération.
L'EL 301 est un interprète robuste qui offre un contrôle infini, une fonction plus fluide et des lignes plus épurées, offrant des possibilités de conception qui ne sont limitées que par l'imagination. L'opérateur automatique EL 301 est entièrement conforme au NCC (BCA) et est testé selon la norme australienne AS5007, clause 4.4.1.1 de test d'endurance de 1 million de cycles. et la clause 4.4.2 du test de panne d'alimentation principale par une installation accréditée par la NATA.
Disponibilité de la région
| Asie | Océanie | Afrique |
|---|---|---|
Arabie saoudite | Australie | Afrique du Sud |
Bahreïn | Fidji | Égypte |
Chine | Nouvelle-Zélande | Sénégal |
Émirats arabes unis | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Tunisie |
Inde | Vanuatu | |
Indonésie | ||
Jordanie | ||
Koweït | ||
Malaisie | ||
Oman | ||
Qatar | ||
Singapour | ||
Turquie | ||
Vietnam |