Publier vos produits
High-Capacity KTC 2 Revolving Door
High-Capacity KTC 2 Revolving Door
High-Capacity KTC 2 Revolving Door
    dormakaba

    High-Capacity KTC 2 Revolving Door

    Traduit par Google,

    Informations sur le produit

    La porte tournante à deux vantaux KTC-2 offre une grande liberté de créativité architecturale tout en élevant l'accessibilité et la commodité à un nouveau niveau. Grâce à la variabilité de sa conception et à un large choix de finitions de surface, il transformera l'entrée de n'importe quel bâtiment en une entrée prestigieuse.

    Large gamme de fonctions

    Capacité de trafic élevée, très efficace en période de pointe, tout en offrant une sécurité inégalée. Et il y a d'importants avantages supplémentaires à tirer de l'adéquation de ces portes en tant qu'espaces d'affichage et de publicité. Le mode porte coulissante automatique est utilisé en période de trafic piétonnier exceptionnellement élevé et de passage d'objets encombrants.

    Adaptabilité sans problème aux exigences individuelles

    Les portes tournantes KTC 2 conviennent à une variété d'applications. Les options du système incluent un écran de nuit intégré et le choix entre des parois de tambour avec vitrage ou des panneaux métalliques.

    Applications d'issue de secours (sélectionnez le pack d'issue de secours) Fonction de ventilation / désenfumage

    En cas d'urgence, le rotor revient à sa position de départ (parallèle à l'axe de la façade) à l'aide de la batterie rechargeable. Dès que la porte a atteint cette position, le centre de la porte s'ouvre automatiquement afin de créer une ventilation pour le désenfumage du bâtiment et l'issue de secours.


      Spécification
        • Spacious entrance – External diameter up to 5,600 mm
        • Integrated automatic ST FLEX sliding door
        • Integrated night shield for out of hours protection
        • Optional showcases provide advertising space
        • Suitable for application as escape route door
        • EN 16005 safety standard
      Spécifications techniques
      • Réference unique.KTC2
      • Famille de produitsEntrance
      • Groupe de produitsRevolving Doors
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2020-02-25
      • Numéro d'édition2
      • Hauteur (mm)3000
      • Largeur (mm)5600
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enChine
      Classification
      • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
      • Classification IFCPorte

      Disponibilité de la région

      L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie