Publier vos produits
Ferme-porte TS 98 XEA
Ferme-porte TS 98 XEA
Ferme-porte TS 98 XEA
Ferme-porte TS 98 XEA
Ferme-porte TS 98 XEA
Ferme-porte TS 98 XEA
Ferme-porte TS 98 XEA
Ferme-porte TS 98 XEA
Ferme-porte TS 98 XEA
Ferme-porte TS 98 XEA
    dormakaba

    Ferme-porte TS 98 XEA

    Que ce soit pour les lieux de vie individuels ou les espaces de travail modernes – le ferme porte à glissière TS98 XEA satisfait aux exigences les plus élevées en termes de qualité, confort et design.

    • 1 seul ferme-porte pour les 4 types de montage : ouverture à gauche - DIN L, ouverture à droite - DIN R
    • 3 plages de fermetures différentes : 180-15°, 15-0° et 7-0°
    • Force de fermeture réglable en façade avec indicateur visuel de force
    • Tous les réglages se font en façade grâce à des valves
    • Force réglable de 1 à 6 EN, pour porte jusqu'à 1.400 mm
    • Amortissement à l'ouverture Back Check (BC) et temporisation à la fermeture (DC) de série actifs dans tous les types de montage.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TS98_XEA
    • Famille de produitsDoor Closer
    • Groupe de produitsSlide Channel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)23
    • Largeur (mm)518
    • Profondeur (mm)32
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie