Publier vos produits
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems

    Traduit par Google,
    • Hauteur totale = 2.230 mm, hauteur de passage = 2.100 mm, partie supérieure du corps = 130 mm
    • Panneaux latéraux de carrosserie avec verre de sécurité feuilleté de 8 mm.
    • Séparation thermique des éléments de corps au niveau de la façade.
    • Plafond vitré composé de 2 segments en verre de sécurité feuilleté, encadrement périphérique
    • selon TRLV (règles techniques d'utilisation des vitrages de forme linéaire), maximum
    • diamètre extérieur pour T25 est de 3300 mm, pour T40 à 3700 mm.
    • Unité rotative à quatre vantaux 180°, sans profilé central, profilés en aluminium sur tout le pourtour T25 mm (jusqu'à
    • Ø3300) avec brosses d'étanchéité (T40 sur Ø3400).
    • Verre de sécurité trempé.
    • Poignées noires en forme de U.
    • Serrure à barre pour cylindre profilé fournie par le client (fermeture vers le bas) pour fixer
    • unité tournante.
    • Revêtement en poudre dans une couleur RAL.
    • Peut être tourné librement manuellement, bon fonctionnement.
    • Monté sur le niveau du sol fini FFL, planéité du sol ± 2 mm (en cas de sol
    • irrégularités, nous vous recommandons d'installer un élément de sol).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Talos_RDR-S01
    • Famille de produitsEntrance
    • Groupe de produitsSpecial Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2230
    • Largeur (mm)3300
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
    • Nom UNSPSCRevolving doors
    • Code UNSPSC30171509

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie