Publier vos produits
AL 501 Automatic Sliding Door Operator
dormakaba

AL 501 Automatic Sliding Door Operator

Traduit par Google,

L'AL 501 est l'opérateur de porte automatique de luxe ultime, conçu pour s'adapter aux extrêmes du contrôle de porte automatique. Son système de rails en J en aluminium solide assure la longévité du produit, sa capacité de charge (500 kg max.) et ses alternatives d'installation.

  • Poids total de la porte jusqu'à 500 kg
  • Fabriqué en Australie
  • Robuste et robuste
  • Verrouillage de haute sécurité
  • Rail en J solide et robuste
Spécification
  • The automatic single / bi-parting door operator is to be a 240v fully electric dormakaba AL 501 Series, fully housed in extruded aluminium (265mmH x 152mmW) including a solid aluminium track system. The operator must be capable of operating a total door weight up to 500 kg and include a monitored battery back up system with audible alarm that is able to operate the door up to 100 cycles during a power failure. The operator is to comply with the Australian Standard AS5007 and the Building Code of Australia.
Spécifications techniques
  • Réference unique.AL501_BiParting_Wall-Hosted
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsSliding Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes

Disponibilité de la région

Asie Océanie Afrique