Publier vos produits
Horizontal Sliding Wall System FSW
Horizontal Sliding Wall System FSW
Horizontal Sliding Wall System FSW
Horizontal Sliding Wall System FSW
    dormakaba

    Horizontal Sliding Wall System FSW

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
    Traduit par Google,
    • Paroi coulissante horizontale avec fixations monopoint en acier inoxydable
    • Variantes FSW-G, FSW-C et FSW-C plus. Les rails de porte du FSW-G sont reliés les uns aux autres en haut et en bas par des charnières, et ses panneaux sont suspendus à l'extrémité des rails supérieurs. Le mur fermé se transforme sans effort en une pile garée compacte si nécessaire - sans avoir besoin d'un rail d'empilage séparé.
    • Idéal pour vitrine, balcon, cloison intérieure
    • Différentes configurations de stationnement disponibles
    • Types de verre Verre de sécurité trempé 10/12 mm, Verre de sécurité feuilleté trempé 12, 13,5 mm
    • Max. hauteur du système 3000 mm
    • Max. largeur du panneau 1200 mm.
    • Max. poids du panneau 70 kg (selon le type de panneau)
    • Types de panneaux Panneau d'extrémité à simple action, Panneau d'extrémité à double action, Panneau d'extrémité d'arrêt de lit, Panneau coulissant, Panneau coulissant à simple action (FSW-C plus)
    • Avantages : Pas besoin d'un rail d'empilage séparé. Le système FSW est visuellement compatible avec les panneaux HSW-G. Les deux types de systèmes peuvent utiliser la même construction de rails de voie et peuvent être efficacement combinés au sein d'une même façade. Par conséquent, un système FSW peut également être complété par l'ajout d'un panneau d'extrémité autoportant HSW à double effet ou à simple effet.
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FSW_Sliding-Glass-Wall
    • Famille de produitsDividing
    • Groupe de produitsMovable Glass Partitions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)80
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes