Publier vos produits
Couloir de contrôle d'accès Argus 40 - 60 - 80
Couloir de contrôle d'accès Argus 40 - 60 - 80
Couloir de contrôle d'accès Argus 40 - 60 - 80
Couloir de contrôle d'accès Argus 40 - 60 - 80
Couloir de contrôle d'accès Argus 40 - 60 - 80
Couloir de contrôle d'accès Argus 40 - 60 - 80
Couloir de contrôle d'accès Argus 40 - 60 - 80
    dormakaba

    Couloir de contrôle d'accès Argus 40 - 60 - 80

    5.0 sur 5 étoiles5.0(13 Avis)
    Argus 40: couloir de passage peu encombrant pour le contrôle d'accès dans les zones surveillées avec des vantaux de porte de 990 à 1800 mm de hauteur et des largeurs de passage de 650 à 915 mm pour une meilleure accessibilité. La barrière modulaire à mi-hauteur du capteur peut être adaptée à l'environnement avec une large gamme de matériaux et de couleurs. Il offre un guidage optionnel de l'utilisateur par l'éclairage.

    Argus 60 : couloir de passage pour le contrôle d'entrée dans les zones surveillées avec un système de séparation et de capteurs de sécurité amélioré. Il offre des vantaux de porte de 990 à 1800 mm de hauteur et des largeurs de passage de 650 à 1.000 mm pour une meilleure accessibilité. La barrière modulaire à mi-hauteur du capteur peut être adaptée à l'environnement avec une large gamme de matériaux et de couleurs. Il propose en option un guidage de l'utilisateur par l'éclairage et l'éclairage ambiant.

    Argus 80: couloir de passage dans un design haut de gamme pour le contrôle d'entrée dans les zones surveillées avec un système de séparation et un capteur de sécurité améliorés. Il offre des vantaux de porte de 990 à 1800 mm de hauteur et des largeurs de passage de 650 à 1.000 mm pour une meilleure accessibilité. La barrière modulaire à mi-hauteur du capteur peut être adaptée à l'environnement avec une large gamme de matériaux et de couleurs. Il propose en option un guidage de l'utilisateur par l'éclairage et l'éclairage ambiant.
    Spécification
    • Argus 40 : Largeur de passage : 650 mm Largeur totale : 1060 mm Hauteur du couloir: 990 mm Longueur du couloir : 1200 mm Largeur de l'élément de guidage : 130 mm Elément de guidage en profilé aluminium avec inserts en aluminium dans la main courante et sur le devant

      Argus 60 : Largeur de passage : 650 mm Largeur totale : 1060 mm Hauteur du couloir : 990 mm Longueur du couloir: 1650 mm Largeur de l'élément de guidage : 130 mm Elément de guidage en profilé d'aluminium avec inserts en aluminium dans la main courante et sur la façade

      Argus 80 : Largeur de passage : 650 mm Largeur totale : 1060 mm Hauteur du couloir : 995 mm Longueur du couloir : 1660 mm ø élément de guidage : 130 mm Profil aluminium avec couvercle enveloppant dans la main courante et sur la partie frontale du côté (version "Full Cast Layer"). Deux vitres comme couvercle latéral.
      Configuration "personnalisée" : Ici, les combinaisons de couleurs peuvent être librement sélectionnées du Color Index Argus existant.

      Pour les profils et l'unité d'entraînement : Blanc P 100, Cafe Creme P 235, Anthracite P 180, Black P 190, Silver N 600, Niro N 700
      Pour l'incrustation : White P 100, Anthracite P180, Silver N 600, Niro N 700, Niro S 700, Niro S 700
      Pour le scanner (40/60) : Verre Noir G 880 Verre Blanc G 810
      Pour les panneaux (parties latérales) : Verre Clair G 800
      Vantail de porte selon le bord supérieur du vantail de porte et la longueur de l'unité d'entraînement (80) : Plastique transparent G 801 ou verre transparent G 800
    Spécifications techniques
    • Réference unique.argus_40-60-80
    • Famille de produitsArgus
    • Groupe de produitsSensor Barriers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-11
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)990
    • Largeur (mm)1060
    • Profondeur (mm)1660
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
    • Code UNSPSC46171619
    • Code Uniclass 2015Ac_75_65_01
    • Description de l'Uniclass 2015Access control systems commissioning
    • Code CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Numéro OmniClass23-29 13 23
    • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles
    • Code CSI UniFormat IID5030
    • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security

    Disponibilité de la région

    L'Europe