Publier vos produits
Pivot de sol BTS 80
Pivot de sol BTS 80
Pivot de sol BTS 80
Pivot de sol BTS 80
    dormakaba

    Pivot de sol BTS 80

    La gamme BTS80 - pivots au sol - a été conçue pour répondre aux besoins des portes à simple comme à double action. Une fois encastré dans le sol, le BTS 80 et son mécanisme sont pratiquement invisibles.

    • Montage couvert
    • Pour portes à 1 et 2 battants
    • Pour les largeurs de porte jusqu’à 1.400 mm
    • Pour les battants lourds, jusqu'à 300 kg
    • Nombreuses variantes avec fonction de blocage et de bras débrayable
    • Ouverture facile de la porte gem. DIN SPEC 1104
    Spécifications techniques
    • Réference unique.door_floor_spring_BTS80
    • Famille de produitsOpening & Closing
    • Groupe de produitsDoor Closer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)341
    • Profondeur (mm)78
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)7.1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoor closers
    • Code UNSPSC30171514

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie