Publier vos produits
Automatic Sliding Door EL301 Breakout
dormakaba

Automatic Sliding Door EL301 Breakout

Traduit par Google,
EL301 avec fonction break out. Opérateur de porte coulissante avec capacité d'évacuation d'urgence (largeur de sortie maximale requise)
Spécification
  • The automatic single / bi-parting, door operator is to be a 240v fully electric dormakaba EL 301 Framed Breakout Series, fully housed in extruded aluminium (265 mm H x 152 mm W). The operator must be capable of operating a total door weight up to 240kg and in emergency be able to opened fully including the sidelights by applying an outward pressure. It is to include a monitored battery back up system with audible alarm that is able to operate the door up to 300 cycles during a power failure. The operator is to comply with the Australian Standard AS5007 and the Building Code of Australia.
Spécifications techniques
  • Réference unique.EL301_Breakout_Aluminium-Framed_Wall-Hosted
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsSliding Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes

Disponibilité de la région

Asie Océanie Afrique